Publicar produtos
182400 Wall-mounted cleaners' sink
DELABIE

182400 Wall-mounted cleaners' sink

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Pia de parede com respiro. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 0,9 mm. Cuba prensada sem emendas. Pia funda. Superfície lisa. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Fornecido com válvula de descarga de 3,8 cm. Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação e respiro. Pode ser instalado com uma grade articulada de aço inoxidável (ref. 102400). Peso: 4,6 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única182400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)2565
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte