Publicar produtos
185000 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

185000 Surgical scrub-up trough with high upstand

Traduzido por Google,
Calha cirúrgica de parede com 450 mm de altura. Adequado para hospitais e instalações de saúde. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Comprimento: 700 mm, 1 serviço. Sem furo para torneira. Superfície lisa e bordas internas arredondadas para facilitar a limpeza. Design "Hygiene+": reduz os nichos de proliferação bacteriana, sifão oculto, fácil de limpar. Drenagem à direita. Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação e válvula de descarga de 1"1/4". Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296. Peso: 20,3 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única185000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1020
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)475
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Título OmniclassSurgeon Scrub Sinks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte