Publicar produtos
20164T1 Electronic sink mixer
DELABIE

20164T1 Electronic sink mixer

Traduzido por Google,
Misturador eletrônico de lavatório para bancada. Misturador eletrônico com bica alta e giratória de 160 mm de comprimento e 160 mm de altura. Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação elétrica com transformador 230/12 V. Corpo e bica com interior liso (reduz o desenvolvimento bacteriano). Descarga de serviço ajustável, pré-programada para aproximadamente 60 segundos a cada 24 horas após o último uso, para evitar a estagnação do abastecimento de água em caso de inatividade prolongada. Vazão limitada a 5 l/min a 3 bar. Sensor de presença infravermelho resistente a choques. Corpo e bica em latão cromado com fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Alavanca de higiene de 100 mm de comprimento controla a temperatura. Flexíveis PEX com válvulas solenoides M3/8". Segurança antibloqueio. As válvulas solenoides estão localizadas a montante da câmara de mistura. Misturador monofuro ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos. Duas opções de desligamento: - modo padrão: fluxo temporizado com desligamento automático; - modo ON/OFF - o usuário desliga o fluxo voluntariamente ou desliga automaticamente após 30 minutos. Choques térmicos são possíveis. Possibilidade de posicionar o sensor na lateral do misturador no modo ON/OFF.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única20164T1
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)287
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)212
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2434
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte