Publicar produtos
20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout
20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout
    DELABIE

    20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de parede para montagem em painéis. Torneira eletrônica com bica removível BIOCLIP. Torneira infravermelha fornecida com 2 bicas removíveis de aço inoxidável BIOCLIP de 77 mm de comprimento. Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação elétrica 230/12 V com transformador. Base e bica com interior liso (reduz o desenvolvimento bacteriano). Descarga de serviço ajustável (pré-ajustada em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Vazão limitada a 4 l/min a 3 bar. Sensor de presença infravermelho resistente a choques. Sensor separado para montagem em painéis. Válvula solenoide M3/8" com filtro integrado. Base em latão cromado com Ø 60 mm. Segurança antibloqueio. Altura de instalação recomendada: 110 - 200 mm acima da superfície da cuba. Torneira eletrônica adequada para uso em instituições de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Torneira eletrônica adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Duas opções de desligamento: - modo padrão: fluxo temporizado com desligamento automático. - Modo ON/OFF: o usuário desliga o fluxo voluntariamente ou desliga automaticamente após 30 minutos de fluxo. Choques térmicos são possíveis. Monte o sensor ao lado da torneira no modo ON/OFF.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20804T2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1519
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte