Publicar produtos
20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout
20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20804T215 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP removable spout

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de parede para instalação em painéis. Torneira eletrônica com bica removível BIOCLIP. Torneira infravermelha fornecida com 2 bicas removíveis de aço inoxidável com comprimento de 77 mm. Unidade de controle eletrônico IP65 separada. Alimentação elétrica 230/12 V com transformador. Base e bica com interior liso (reduz o desenvolvimento bacteriano). Descarga de serviço ajustável (pré-ajustada em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Vazão limitada a 4 l/min a 3 bar. Sensor de presença infravermelho resistente a choques. Sensor separado para montagem em painéis. Válvula solenoide M3/8" com filtro e entradas cônicas de Ø 15 mm. Base em latão cromado de Ø 60 mm. Segurança antibloqueio. Altura de instalação recomendada: 110 - 200 mm acima da superfície da cuba. Torneira eletrônica ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Torneira eletrônica adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Duas opções de fechamento: - modo padrão: fluxo temporizado com fechamento automático. - modo ON/OFF: o usuário fecha o fluxo voluntariamente ou o fechamento é automático após 30 minutos de fluxo. Choques térmicos são possíveis. Monte o sensor na lateral da torneira no modo ON/OFF.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20804T215
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1572
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte