Publicar produtos
20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout
20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout
    DELABIE

    20870T1 TEMPOMATIC MIX electronic mixer with removable BIOCLIP spout

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório para bancada. Misturadora eletrônica com bica alta, removível e giratória BIOCLIP H. 160 mm. Misturadora monofuro fornecida com 2 bicas removíveis de aço inoxidável L. 183 mm Ø 28 mm. Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede via transformador 230/12 V. Corpo e bica com interior liso (reduz nichos onde bactérias podem se desenvolver). Descarga de serviço ajustável (pré-ajustada para aproximadamente 60 segundos a cada 24 horas após o último uso) para evitar a estagnação da água na rede em caso de períodos prolongados sem uso. Vazão limitada a 5 lpm a 3 bar. Sensor de presença infravermelho à prova de choque. Corpo em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Alavanca de higiene L. 100 mm controla a temperatura. Flexíveis PEX com filtros e válvula solenoide M3/8". Segurança antibloqueio. Válvulas solenoides a montante da câmara de mistura. Misturador ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos. Duas opções de desligamento: - modo padrão: fluxo temporizado com desligamento automático. - modo ON/OFF: o usuário desliga o fluxo voluntariamente após 30 minutos. Choques térmicos são possíveis. Possibilidade de ligar/desligar o sensor na lateral do misturador.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20870T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)61
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2678
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte