Publicar produtos
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout
    DELABIE

    20871T1 Electronic sink mixer with BIOCLIP removable spout

    Traduzido por Google,
    Misturador eletrônico de bancada. Misturador eletrônico com bica alta, giratória e removível BIOCLIP H. 160 mm. Misturador monofuro fornecido com 1 bica Hostaform® descartável e reciclável L. 180 mm Ø 22 mm. Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede com transformador 230/12 V. Corpo e bica com interiores lisos (reduzem nichos onde bactérias podem se desenvolver). Descarga de serviço ajustável (descarga pré-programada para aproximadamente 60 segundos a cada 24 horas após o último uso) para evitar a estagnação no fornecimento de água em caso de não utilização por períodos prolongados. Vazão limitada a 5 lpm a 3 bar. Sensor de presença infravermelho resistente a choques. Corpo em latão cromado com fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Alavanca de higiene L. 100 mm controla a temperatura. Flexíveis PEX com filtros e válvulas solenoides M3/8". Segurança antibloqueio. Válvulas solenoides a montante da câmara de mistura. Misturador ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos. Duas opções de desligamento: - modo padrão - fluxo temporizado com desligamento automático; - modo ON/OFF - o usuário desliga o fluxo voluntariamente ou desliga automaticamente após 30 minutos. Choques térmicos são possíveis. Posicione o sensor na lateral do misturador no modo ON/OFF.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20871T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)61
    • Profundidade (mm)226
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2397
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte