Publicar produtos
2210 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210 Mechanical mixer for sinks or troughs

Traduzido por Google,
Misturador mecânico de bancada para lava-louças. Misturador mecânico monofuro com bica giratória H. 145 mm L. 225 mm, equipado com estabilizador de fluxo higiênico. Bica adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interiores lisos. Corpo e bica em latão cromado. Vazão limitada a 9 l/min a 3 bar. Alavanca de comando esculpida. Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico ideal para instituições de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador monofuro adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2210
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)171
  • Largura (mm)55
  • Profundidade (mm)253
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1056
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte