Publicar produtos
2210LBEL Mechanical sink mixer
DELABIE

2210LBEL Mechanical sink mixer

Traduzido por Google,
Misturador mecânico de bancada para lava-louças. Misturador mecânico monofuro com bica giratória H. 145 mm L. 215 mm, equipado com estabilizador de fluxo higiênico. Bica adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico padrão de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interiores lisos. Corpo e bica em latão cromado. Vazão limitada a 9 l/min a 3 bar. Alavanca de controle de higiene L. 200 mm. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvula antirretorno na entrada CW. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico ideal para instituições de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2210LBEL
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)263
  • Largura (mm)55
  • Profundidade (mm)254
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1234
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa