Publicar produtos
2211 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2211 Mechanical mixer with retracting hand spray

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de bancada com chuveiro retrátil, adequada para banheiras de bebês. Misturadora monofuro com chuveiro retrátil e bica giratória H. 105 mm L. 200 mm. Cartucho cerâmico padrão Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Misturadora mecânica com chuveiro retrátil com 2 opções de jato: estabilizador de fluxo/efeito chuva. Corpo com interior liso. Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar. Corpo em latão cromado e alavanca de comando sólida. A mangueira flexível de chuveiro BIOSAFE reduz a proliferação bacteriana: a mangueira flexível de poliuretano transparente garante a substituição em caso de biofilme, interior e exterior lisos. Flexível estreita (interior Ø 6 mm), baixo volume de água. Contrapeso específico. Flexíveis PEX F⅜". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para instituições de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora monofuro adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2211
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)192
  • Largura (mm)52
  • Profundidade (mm)247
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2226
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte