Publicar produtos
2221L Mechanical basin mixer
DELABIE

2221L Mechanical basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de lavatório para bancada. Misturadora mecânica de furo único H. 60 mm L. 100 mm com estabilizador de fluxo higiênico. Cartucho cerâmico clássico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Vazão regulada a 5 l/min. Alavanca de controle de higiene. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada. Misturadora mecânica ideal para instituições de saúde, lares de idosos e casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturadora de furo único adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2221L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)152
  • Largura (mm)52
  • Profundidade (mm)149
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)977
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte