Publicar produtos
2239EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2239EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de comando único de parede. Cartucho cerâmico de Ø 40 mm com balanceamento de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança total contra queimaduras: a vazão de água quente sanitária é reduzida em caso de falha de água fria (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. Vazão regulada a 9 l/min. Corpo em latão cromado e alavanca de comando esculpida. Saída de chuveiro M½" com válvula antirretorno integrada. Misturadora com conectores de parede STOP/CHECK M½" M¾". Filtros e válvulas antirretorno. Misturadora mecânica com balanceamento de pressão SECURITHERM, ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora de duche adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2239EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)164
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1891
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte