Publicar produtos
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de parede para lavatório com balanceamento de pressão SECURITHERM. Misturadora mecânica com bica inferior plana e giratória, C. 200 mm, com estabilizador de fluxo higiênico. Bica adequada para a instalação de um filtro BIOFUL no ponto de uso. Segurança anti-queimaduras: a vazão de água quente sanitária é reduzida em caso de falha de água fria sanitária (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. Misturadora com isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho cerâmico com balanceamento de pressão de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Vazão regulada a 5 l/min a 3 bar. Corpo em latão cromado. Alavanca de comando esculpida. Misturadora com centros de 150 mm, fornecida com conectores STOP/CHECK desviados M1/2" M3/4", ideal para hospitais. Filtros e válvulas de retenção. Altura de instalação recomendada: 110 - 200 mm acima da superfície da cuba. Misturador mecânico ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador de parede com 30 anos de garantia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2445EP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)293
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1621
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte