Publicar produtos
2446 Mechanical basin mixer
DELABIE

2446 Mechanical basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de lavatório para montagem na parede. Bica inferior plana e giratória de 150 mm de comprimento com estabilizador de fluxo higiênico, adequada para a instalação de filtro terminal BIOFIL. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Corpo e bica com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Cartucho cerâmico de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Vazão regulada a 5 l/min. Corpo em latão cromado. Alavanca de comando esculpida. Fornecida com conectores STOP/CHECK M1/2" M3/4", ideais para hospitais. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2446
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1534
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte