Publicar produtos
2446L Mechanical basin mixer
2446L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2446L Mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de lavatório para parede. Bica inferior plana e giratória de 150 mm de comprimento, em latão cromado, com estabilizador de fluxo higiênico, adequada para a instalação de filtro terminal BIOFIL. Isolamento térmico Securitouch, que previne queimaduras. Cartucho cerâmico de Ø 40 mm e limitador de temperatura máxima pré-ajustável. Corpo e bica com interior liso e baixo volume de água (reduz nichos de desenvolvimento bacteriano). Caudal regulado a 5 l/min. Corpo em latão cromado. Alavanca de comando higiénico de 150 mm de comprimento. Fornecida com conectores STOP/CHECK M1/2" M3/4", ideal para hospitais. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2446L
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)189
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1543
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte