Publicar produtos
2506T2 Mechanical sink mixer
DELABIE

2506T2 Mechanical sink mixer

Traduzido por Google,
Misturador mecânico de bancada para lava-louças. Misturador mecânico de lava-louças monofuro com bica tubular giratória de 220 mm de altura e 200 mm de comprimento, equipado com um desentupidor de fluxo higiênico adequado para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima fornecido, mas não instalado. Bica com interior liso. Vazão limitada a 9 l/min a 3 bar. Alavanca de controle fina. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX de 3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador monofuro adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2506T2
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)298
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)237
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1330
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte