Publicar produtos
2519 Mechanical sink mixer
DELABIE

2519 Mechanical sink mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de parede para lava-louças. Misturadora de parede com bica tubular giratória de 200 mm de comprimento e interior liso (reduz o desenvolvimento bacteriano). Bica inferior autodrenante de Ø 22 mm com desentupidor de fluxo em latão em forma de estrela. Cartucho cerâmico padrão de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Vazão de 26 l/min a 3 bar. Corpo em latão cromado. Alavanca de comando esculpida. Misturadora com centro de 150 mm, fornecida com conectores de parede STOP/CHECK descentrados, M1/2" M3/4", adequada para hospitais. Misturadora mecânica ideal para instituições de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2519
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte