Publicar produtos
2521 Mechanical basin mixer
2521 Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2521 Mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de lavatório para bancada. Misturadora mecânica de furo único H. 85 mm L. 135 mm com saída higiênica BIOSAFE. Cartucho cerâmico clássico de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Vazão limitada a 5 l/min a 3 bar. Alavanca de comando esculpida. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para instituições de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora de furo único adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2521
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)176
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte