Publicar produtos
2522L Mechanical basin mixer
DELABIE

2522L Mechanical basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de lavatório para bancada. Misturadora mecânica monofuro com bica giratória H. 100 mm L. 170 mm, equipada com um estabilizador de fluxo higiênico. Bica adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico clássico de Ø 40 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Alavanca de comando higiénico L. 200 mm. Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora monofuro adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2522L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)268
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)225
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1252
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte