Publicar produtos
2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de chuveiro monocomando de parede. Cartucho cerâmico de Ø 40 mm com balanceamento de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança anti-queimadura: o caudal de água quente sanitária é reduzido em caso de falha de alimentação de água fria (e vice-versa). Temperatura constante independentemente das variações de pressão e caudal no sistema. Caudal regulado a 9 l/min. Corpo em latão cromado e alavanca de comando esculpida. Saída de chuveiro M½" com válvula antirretorno integrada. Misturadora com conectores de parede STOP/CHECK M½" M¾". Filtros e válvulas antirretorno. Misturadora mecânica com balanceamento de pressão SECURITHERM, ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora de chuveiro adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2539EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)142
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)169
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1858
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte