Publicar produtos
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794110S TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora temporizada de lavatório com comando único de bancada: funcionamento suave. Controlo de temperatura e funcionamento através de botão. Temporização predefinida para ~7 segundos. Caudal predefinido para 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de caudal inviolável e anti-calcário. Corpo em aço inoxidável cromado, H170 mm para lavatórios semi-encastrados. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por contraporca. Limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única794110S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)236
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)238
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte