Publicar produtos
2539S Mechanical shower mixer
DELABIE

2539S Mechanical shower mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de chuveiro monocomando de parede. Cartucho cerâmico clássico de Ø 40 mm e limitador de temperatura máxima predefinido. Vazão regulada a 9 l/min. Corpo em latão cromado e alavanca de comando esculpida. Saída inferior M1/2" com válvula antirretorno integrada. Misturadora de parede com conectores padrão offset, M1/2" M3/4". Misturadora mecânica ideal para instituições de saúde, lares de idosos e casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturadora de chuveiro adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2539S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)142
  • Largura (mm)214
  • Profundidade (mm)162
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1658
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte