Publicar produtos
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
    DELABIE

    2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de duche encastrável; com saída angular, kit 2/2. Misturadora de comando único com cartucho cerâmico standard de Ø 40 mm. Limitador de temperatura máxima predefinido. Os choques térmicos são fáceis de aplicar sem remover a alavanca de comando ou fechar a água fria. Caudal regulado a 9 lpm (apenas misturadora), 6 lpm a 3 bar com chuveiro. Alavanca de comando sólida. Encomende um chuveiro para completar. Placa de cobertura em aço inoxidável polido brilhante 166 x 166 mm com saída angular de parede. Misturadora mecânica de duche ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos e de cuidados de saúde, hospitais e clínicas. Misturadora de duche adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia. Encomende com caixa de encastrar estanque ref. 254CBOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2551
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)166
    • Largura (mm)166
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1264
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte