Publicar produtos
2564T2 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2564T2 Mechanical mixer for sinks or troughs

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de lavatório para bancada. Misturadora monocomando de furo único com bica giratória H. 165 mm L. 220 mm. Misturadora alta com saída BIOSAFE adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico clássico de Ø 35 mm e limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso (reduz o desenvolvimento bacteriano). Choques térmicos fáceis de aplicar sem remover a alavanca de comando ou fechar o fornecimento de água fria. Caudal regulado a 5 l/min. Corpo e base em latão cromado. A alavanca de controlo de higiene L. 185 mm não requer contacto manual. Flexíveis PEX F3/8". Fixações reforçadas por 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora monocomando adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2564T2
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)322
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)259
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1629
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte