Publicar produtos
2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de bancada para lava-louças. Misturadora monocomando e monofuro com bica giratória H. 305 mm L. 220 mm. Misturadora alta com estabilizador de fluxo higiênico, adequada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerâmico clássico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso (redução do desenvolvimento bacteriano). Choques térmicos fáceis de aplicar sem remover a alavanca de comando ou fechar o fornecimento de água fria. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Corpo e bica em latão cromado. A alavanca de comando higiénico L. 185 mm não requer contacto manual. Flexíveis PEX F3/8". Fixações reforçadas por 2 hastes e porcas de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para pessoas com instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora monocomando adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2564T4
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)462
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)259
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1920
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte