Publicar produtos
2565T1 Mechanical mixer for basins
2565T1 Mechanical mixer for basins
    DELABIE

    2565T1 Mechanical mixer for basins

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de bancada para lavatório. Misturadora monocomando e monofuro com bica fixa H. 165 mm L. 140 mm. Misturadora alta com saída higiênica BIOSAFE adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico clássico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso (reduz o desenvolvimento bacteriano). Choques térmicos fáceis de aplicar sem remover a alavanca de comando ou fechar o fornecimento de água fria. Caudal regulado a 5 l/min. Corpo e base em latão cromado. A alavanca de comando higiénico L. 185 mm não requer contacto manual. Flexíveis PEX F3/8". Fixações reforçadas através de 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora monocomando adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2565T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)291
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)211
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1271
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte