Publicar produtos
2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray
DELABIE

2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray

Traduzido por Google,
Conjunto misturador mecânico e coluna com chuveiro retrátil. Coluna giratória H. 195 mm L. 215 mm com chuveiro retrátil com 2 opções de jato: estabilizador de fluxo/efeito chuva. Cartucho cerâmico Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Corpo e coluna do misturador monofuro com interior liso. Caudal 7 l/min a 3 bar. Alavanca de comando esculpida. Saída de água misturada em latão C. 160 mm. Mangueira de duche flexível BIOSAFE reduz a proliferação bacteriana: mangueira flexível em poliuretano transparente, interior e exterior lisos. Flexível com diâmetro estreito (interior Ø 6 mm), baixo volume de água. Contrapeso especial. Corpo em latão cromado. Flexíveis PEX F⅜". Fixação reforçada através de 2 hastes de aço inoxidável. Misturador de lava-loiça com chuveiro manual, ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador monofuro, ideal para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador monocomando com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2599
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)259
  • Largura (mm)102
  • Profundidade (mm)267
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2354
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte