Publicar produtos
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
    DELABIE

    2620 BIOSAFE mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora mecânica de lavatório de bancada. Misturadora mecânica de furo único H. 95 mm L. 110 mm. Sem bica: alisador de fluxo higiênico integrado ao corpo. Isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de comando ou cortar o fornecimento de água fria. Corpo com interior liso e baixíssimo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Caudal regulado a 4 l/min. Alavanca de comando sólida. Válvula ergonómica de 1 1/4" em latão. Flexíveis PEX F3/8" com uniões rotativas. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2620
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)63
    • Profundidade (mm)324
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1350
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte