Publicar produtos
2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer
DELABIE

2621MINI BIOSAFE mechanical basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de bancada para lavatório Misturadora mecânica de furo único H. 50 mm L. 80 mm. Sem bica: alisador de fluxo higiênico integrado ao corpo. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de controle ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo com interior liso e volume de água muito baixo (reduz o desenvolvimento bacteriano). Caudal regulado a 4 lpm. Alavanca de controle sólida. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8" com uniões rotativas. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para instalações de saúde, lares de idosos e cuidados de saúde, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com garantia de 30 anos. Também disponível com terminais de cobre.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2621MINI
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)179
  • Largura (mm)53
  • Profundidade (mm)254
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)808
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte