Publicar produtos
2664T1 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
2664T1 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2664T1 BIOSAFE sequential mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico alto para lavatório, de bancada. Misturador mecânico sequencial: abre e fecha com água fria em um ângulo de 70°. Misturador monofuro com bica giratória H. 160 mm L. 160 mm. Misturador alto com saída higiênica BIOSAFE adequada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerâmico sequencial Ø 35 com limitador de temperatura máxima predefinido. Bica com tubo interno liso e baixíssimo volume de água. A velocidade da água dentro deste tubo reduz consideravelmente o desenvolvimento de biofilme. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de controle ou fechar o fornecimento de água fria. Corpo com grande volume de água (sem nichos onde bactérias possam se desenvolver). Vazão regulada a 5 lpm. A alavanca de controle de higiene L. 200 mm não requer contato manual. Flexíveis PEX rotativos F3/8". Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Fixações reforçadas por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2664T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)291
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1903
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte