Publicar produtos
2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer
2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer
    DELABIE

    2664T3BEL Sequential mechanical sink mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico alto para lava-louças, de bancada. Misturador mecânico sequencial: abre e fecha com água fria em um ângulo de 70°. Misturador monofuro com bica giratória H. 300 mm L. 160 mm. Misturador alto com saída higiênica BIOSAFE adequada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerâmico sequencial Ø 35 com limitador de temperatura máxima predefinido. Bica com tubo interno liso e baixíssimo volume de água. A velocidade da água dentro deste tubo reduz consideravelmente o desenvolvimento de biofilme. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de controle ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo com grande volume de água (sem nichos onde bactérias possam se desenvolver). Vazão regulada a 5 lpm. A alavanca de controle de higiene L. 200 mm não requer contato manual. Flexíveis PEX rotativos F3/8". Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Filtros e válvula antirretorno na entrada CW. Fixações reforçadas por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2664T3BEL
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSink mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)431
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2072
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa