Publicar produtos
2664T5BEL Sequential mechanical basin mixer
2664T5BEL Sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2664T5BEL Sequential mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico alto para lavatório, de bancada. Misturador mecânico sequencial: abre e fecha com água fria, com um ângulo de rotação da alavanca de 70°. Misturador monofuro com bica giratória H. 200 mm L. 200 mm. Bica alta L. 120 mm com saída higiênica BIOSAFE adequada para a instalação de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico sequencial Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Bica com tubos com interior liso e baixíssimo volume de água, que reduz o desenvolvimento bacteriano. A velocidade da água nos tubos reduz consideravelmente o desenvolvimento de biofilme. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de comando ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo com baixíssimo volume de água (menos nichos onde as bactérias podem se desenvolver). Vazão regulada a 5 lpm. A alavanca de comando higiênica L. 200 mm não requer contato manual. Flexíveis PEX rotativos F3/8". Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Filtros e válvula antirretorno na entrada CW. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2664T5BEL
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)331
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)254
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1987
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa