Publicar produtos
2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer
2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer
    DELABIE

    2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico de bancada para lavatório. Misturador mecânico sequencial: abre e fecha com água fria numa faixa de 70°. Misturador monofuro com bica fixa H. 160 mm L. 160 mm. Misturador alto com saída higiênica BIOSAFE adequada para filtros terminais BIOFIL. Cartucho cerâmico sequencial Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Bica com tubo com interior liso, sem local para desenvolvimento de bactérias e com volume de água muito baixo. A velocidade da água dentro deste tubo reduz consideravelmente o desenvolvimento de biofilme. Choques térmicos são fáceis de realizar sem remover a alavanca de controle ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo com volume de água muito baixo (menos nichos onde as bactérias podem se desenvolver). Caudal regulado a 5 lpm. Sem contacto manual graças à alavanca de controle Hygiene L. 200 mm. Flexíveis PEX rotativos F3/8". Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Sem válvulas de retenção. Fixações reforçadas por 2 hastes de aço inoxidável. O misturador mecânico é ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. O misturador sequencial é adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2665T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)293
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1922
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte