Publicar produtos
2665T1BEL Sequential mechanical basin mixer
2665T1BEL Sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2665T1BEL Sequential mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico de bancada para lavatório. Misturador mecânico sequencial: abre e fecha com água fria numa faixa de 70°. Misturador monofuro com bica fixa H. 160 mm L. 160 mm. Misturador alto com saída higiênica BIOSAFE adequada para filtros terminais BIOFIL. Cartucho cerâmico sequencial Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Bica com tubo com interior liso, sem local para desenvolvimento de bactérias e com volume de água muito baixo. A velocidade da água dentro deste tubo reduz consideravelmente o desenvolvimento de biofilme. Choques térmicos são fáceis de realizar sem remover a alavanca de controle ou desligar o fornecimento de água fria. Corpo com volume de água muito baixo (menos nichos onde as bactérias podem se desenvolver). Caudal regulado a 5 lpm. Sem contacto manual graças à alavanca de controle Hygiene L. 200 mm. Flexíveis PEX rotativos F3/8". Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Filtros e válvula antirretorno na entrada CW. Fixações reforçadas por 2 hastes de aço inoxidável. O misturador mecânico é ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. O misturador sequencial é adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2665T1BEL
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)293
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1922
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Luxembourg
    Netherlands