Publicar produtos
2721T Mechanical basin mixer
DELABIE

2721T Mechanical basin mixer

Traduzido por Google,
Misturador mecânico de lavatório para bancada. Misturador monofuro com bica curva H. 95 mm L. 120 mm, equipado com saída higiênica BIOSAFE. Bica adequada para a instalação de filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso (redução do desenvolvimento bacteriano). Vazão limitada a 5 l/min. Alavanca de comando sólida. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico ideal para instituições de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador monofuro adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos. Também disponível com terminais de cobre.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2721T
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)208
  • Largura (mm)52
  • Profundidade (mm)171
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1217
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte