Publicar produtos
2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2820TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

Traduzido por Google,
Misturador mecânico de lavatório montado na bancada com balanceamento de pressão. Misturador mecânico BIOCLIP: o misturador pode ser removido completamente para limpeza e desinfeção. Misturador de furo único com bica H. 95 mm L. 120 mm equipada com um bico higiênico BIOSAFE. Bica adequada para encaixe de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico Ø 35 mm com balanceamento de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Segurança anti-escaldante total: a vazão de AQ é reduzida se o fornecimento de AQ falhar (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Vazão limitada a 5 lpm a 3 bar. Alavanca de controle sólida. Ergonômico, resíduos pop-up de latão 1 1/4". F3/8" PEX flexíveis com torneiras de passagem. Filtros e válvulas de retenção. Fixação reforçada por meio de 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico com balanceamento de pressão SECURITHERM, ideal para instalações de saúde, casas de repouso e cuidados, hospitais e clínicas. Misturador de furo único adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2820TEP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)227
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)184
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2264
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte