Publicar produtos
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
    DELABIE

    2820T BIOCLIP mechanical basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico de lavatório montado na bancada. Misturador mecânico BIOCLIP: o misturador pode ser removido completamente para limpeza e desinfeção. Misturador de furo único com bica H. 95 mm, L. 120 mm equipada com um endireitador de fluxo higiênico BIOSAFE. Bica adequada para encaixe de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Choques térmicos são fáceis de realizar sem remover a alavanca de controle ou desligar o fornecimento de água. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Taxa de fluxo limitada a 5 lpm a 3 bar. Alavanca de controle sólida. Vedação pop-up ergonômica de 1 1/4" feita de latão. Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de latão cromado. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico ideal para instalações de saúde, casas de repouso e cuidados, hospitais e clínicas. Misturador de furo único adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos. Também disponível com caudas de cobre
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2820T
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)227
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)184
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2257
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniclassFaucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte