Publicar produtos
2870T3 Mechanical sink or trough mixer
DELABIE

2870T3 Mechanical sink or trough mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica de bancada para lava-louças. Misturadora monocomando com furo único e bica alta e giratória de 320 mm. Misturadora fornecida com 2 bicas removíveis em aço inoxidável. Cartucho cerâmico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso (redução do desenvolvimento bacteriano). É possível aplicar choques térmicos sem remover a alavanca de comando ou fechar a torneira de água fria. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Comando sem contacto através da alavanca de higiene de 185 mm. Corpo e base em latão cromado. Flexíveis PEX de 3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2870T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)439
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)242
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1993
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte