Publicar produtos
2871T3 Mechanical sink or basin mixer
DELABIE

2871T3 Mechanical sink or basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora mecânica alta para lava-louças, de bancada. Misturadora monocomando, com furo único e bica alta e giratória de 320 mm. Misturadora mecânica fornecida com 1 bica descartável e removível. Cartucho cerâmico clássico de Ø 35 mm com limitador de temperatura máxima predefinido. Corpo e bica com interior liso (redução do desenvolvimento bacteriano). Choques térmicos fáceis de aplicar sem remover a alavanca de comando ou fechar o fornecimento de água fria. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. A alavanca de comando higiénico de 185 mm não requer contacto manual. Corpo e base em latão cromado. Flexíveis PEX de 3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturadora mecânica ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora monocomando adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2871T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)439
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)241
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1712
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte