Publicar produtos
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
    DELABIE

    35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Barra de apoio angular básica de 135°, Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio feita de aço inoxidável 304 acetinado polido. 3 pontos de fixação evitam que a mão fique presa e simplificam a instalação. Fixações ocultas, fixadas à parede por placa de aço inoxidável de 3 furos. Dimensões: 400 x 400 mm. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35082S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)92
    • Profundidade (mm)745
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1316
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte