Publicar produtos
35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Barra de apoio angular básica de 135°, Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio feita de aço inoxidável com revestimento em pó branco. 3 pontos de fixação evitam que a mão fique presa e simplificam a instalação. Fixações ocultas, fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável com 3 furos. Dimensões: 400 x 400 mm. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35082W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)356
  • Largura (mm)72
  • Profundidade (mm)756
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)599
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte