Publicar produtos
35164S Basic drop-down grab bar Ø 32mm, L. 850mm
DELABIE

35164S Basic drop-down grab bar Ø 32mm, L. 850mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio rebatível básica de Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio rebatível em aço inoxidável 304 polido acetinado para sanitários e chuveiros. Fixações visíveis, fixadas à parede por uma placa de aço inoxidável com 6 furos. Espessura da placa de parede: 3,5 mm. Dimensões: 850 x 300 x 100 mm. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35164S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)850
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3.33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011028
  • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte