Publicar produtos
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório de bancada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de incrustações. Descarga de serviço ajustável (descarga pré-ajustada em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelho ativo, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em latão cromado. Flexíveis PEX com filtros e válvulas solenoides M3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (reduz nichos onde bactérias podem se desenvolver). Controle de temperatura lateral com alavanca padrão e limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única378MCH
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte