Publicar produtos
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório de bancada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão pré-ajustada em 3 lpm a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 lpm. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga pré-ajustada ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de movimento por infravermelho ativo, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em latão maciço cromado. Flexíveis PEX com filtros, válvulas solenoides e conexões de compressão Ø 15mm. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (limita nichos bacterianos). Controle de temperatura lateral com limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única378MCH15
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)186
    • Largura (mm)185
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte