Publicar produtos
379D13 BINOPTIC electronic tap
379D13 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379D13 BINOPTIC electronic tap

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório para parede: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga predefinida em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelho ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Filtros e válvulas solenoides M3/8". Corpo em latão cromado. Bica cromada com comprimento de 135 mm para instalação transversal em parede ≤ 190 mm. Cabo para sensor com comprimento de 1,20 mm, flexíveis e montagem passam pelo mesmo furo. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (reduz nichos onde bactérias podem se desenvolver). Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única379D13
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)183
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte