Publicar produtos
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Traduzido por Google,

    Torneira eletrônica de embutir para lavatório:
    Unidade de controle eletrônico independente com classificação IP65.
    Alimentação elétrica 230/12V com transformador.
    A vazão é pré-definida em 3 lpm a 3 bar, podendo ser ajustada de 1,4 a 6 lpm.
    Endireitador de fluxo resistente à formação de incrustações.
    Descarga com intensidade ajustável (descarga pré-programada de aproximadamente 60 segundos a cada 24 horas após o último uso).
    Detecção ativa de presença por infravermelho; o sensor na extremidade do bico otimiza a detecção.
    Filtro e válvula solenoide M3/8".
    Corpo em latão cromado.
    Acabamento cromado preto fosco.
    Instalação embutida.
    Segurança antibloqueio.
    Bico com interior liso e baixo volume de água (limita os nichos bacterianos).
    Indicado para pessoas com mobilidade reduzida.
    Garantia de 30 anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única379ENCB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)246
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1108
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte