Publicar produtos
379MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    379MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório para parede transversal, preta fosca: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão predefinida em 3 lpm a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 lpm. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga predefinida em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelho ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Filtros e válvulas solenoides M3/8". Corpo em latão cromado. Acabamento em cromo preto fosco. Instalação transversal ≤110mm. Cabo para sensor, flexíveis e montagem passam pelo mesmo furo. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (reduz nichos bacterianos). Controle de temperatura lateral com alavanca padrão e limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única379MCHB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)67
    • Profundidade (mm)274
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte