Publicar produtos
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379DERB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de parede cruzada preta fosca: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga predefinida em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de movimento por infravermelho ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Filtro, válvula solenoide M3/8". Corpo em latão maciço cromado. Acabamento em cromo preto fosco. Bica cromada com comprimento de 205 mm para instalação transversal em parede ≤ 190 mm. Cabo do sensor com comprimento de 120 mm, flexíveis e montagem passam pelo mesmo furo. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (limita nichos bacterianos). Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única379DERB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)253
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1086
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte