Publicar produtos
388015 BINOPTIC electronic tap
388015 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    388015 BINOPTIC electronic tap

    Traduzido por Google,

    Torneira eletrônica para lavatório de instalação em bancada:
    Unidade de controle eletrônico independente com classificação IP65.
    Alimentação elétrica 230/12V com transformador.
    A vazão é pré-definida em 3 lpm a 3 bar, podendo ser ajustada de 1,4 a 6 lpm.
    Endireitador de fluxo resistente à formação de incrustações.
    Descarga com intensidade ajustável (descarga pré-programada de aproximadamente 60 segundos a cada 24 horas após o último uso).
    Detecção ativa de presença por infravermelho; o sensor na extremidade do bico otimiza a detecção.
    Corpo em latão cromado.
    Tubo flexível PEX com filtro e válvula solenoide M3/8".
    Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável.
    Segurança anti-bloqueio.
    Bico com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano).
    Altura de queda: 170 mm para lavatórios semi-embutidos.
    Indicado para pessoas com mobilidade reduzida.
    Garantia de 30 anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única388015
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte