Publicar produtos
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de bancada para lavatório, preta fosca: Unidade eletrônica independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de incrustações. Descarga periódica ajustável (pré-ajustada a 60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelhos ativa otimizada na extremidade da bica. Corpo em latão cromado. Acabamento cromado preto fosco. Fixações reforçadas por 2 hastes de aço inoxidável. Flexíveis PEX com filtros e válvulas solenoides M3/8". Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (reduz nichos onde se podem desenvolver bactérias). Alavanca lateral de controle de temperatura com alavanca longa e limitador de temperatura máxima ajustável. Altura de queda: 170 mm, para lavatórios semi-encastrados. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única388MCHB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)222
    • Largura (mm)67
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte